Spécialement sélectionnés par NTN, ces jeux de cales calibrées sont proposés en longueur 100, 150 et 300 mm. Ils sont composés de 17 lames de haute précision allant de 0,02 à 0,50 mm. Chaque jeu de cales est complété des 5 lames de rechange les plus fines.
Documentation
Product information
| DONNÉES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Mesure min | 0,02 mm |
| Mesure max | 0,5 mm |
| Masse | 0,175 kg |