L'écrou hydraulique facilite le montage et le démontage des roulements de toutes tailles sur des portées coniques. Outil fiable et facile à utiliser, disposant d'un traitement anticorrosion, il est disponible pour des diamètres de 50 à 1000 mm. Les références supérieures ou égales à HMV60EBF sont livrées avec un anneau de levage. NTN vous propose également des accessoires associés, nécessaires selon le type d'opération à effectuer. Les écrous hydrauliques bénéficient du procédé BACK & FORTH (brevet NTN), de retour automatique du piston.
Documentation
Product information
| DONNÉES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Pompe compatible | Pump700b-0,3L/Pump700-0.9 |
| Filetage | Tr220x4 |
| Largeur totale | 52 mm |
| Diamètre extérieur | 306 mm |
| Masse | 13,7 kg |