Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ecrous hydrauliques

TOOLHMV 77EBF / HYDR NUT - SNR

TOOLHMV 77EBF / HYDR NUT

L'écrou hydraulique facilite le montage et le démontage des roulements de toutes tailles sur des portées coniques. Outil fiable et facile à utiliser, disposant d'un traitement anticorrosion, il est disponible pour des diamètres de 50 à 1000 mm. Les références supérieures ou égales à HMV60EBF sont livrées avec un anneau de levage. NTN vous propose également des accessoires associés, nécessaires selon le type d'opération à effectuer. Les écrous hydrauliques bénéficient du procédé BACK & FORTH (brevet NTN), de retour automatique du piston.

Documentation

Product information

DONNÉES TECHNIQUES
Pompe compatiblePump 700b-0,9L
FiletageTr385x5
Largeur totale69 mm
Diamètre extérieur504 mm
Masse41,2 kg