Thermomètre à visée laser ergonomique et d'utilisation aisée, il permet des mesures de température jusqu'à 850° C.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DONNÉES TECHNIQUES | |
---|---|
Longueur | 175 mm |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 45 mm |
Température mini mesurée | -50 °C |
Température max mesurée | 850 °C |
Optique | D.S:30:1 |
Emissivité | Réglable de 0,10 à 1,00 |
Masse | 0,23 kg |