• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Appareils de chauffage basse fréquence

TOOL SMART TEMP XXL / induction heater - SNR

TOOL SMART TEMP XXL / induction heater

NTN offre une gamme innovante d'appareils de chauffage par induction appelée SmartTEMP. Elle permet une gestion du chauffage unique, adaptée à toutes vos pièces, même les plus sensibles tels que les pignons ou les roulements spécifiques. Performants et faciles d'utilisation, ils permettent de chauffer les roulements ou toutes autres pièces mécaniques de même poids. Destinés à un usage professionnel, ces appareils peuvent être utilisés aussi bien dans vos services maintenance que sur vos lignes de production :

  • Intelligents : 4 modes de chauffage dédiés : Température (une sonde), Ramp, Température (deux sondes), Timer, adaptés à chacune de vos pièces et applications,
  • Performants : gain de 30 % du temps de chauffe par rapport aux appareils standards ainsi qu'une réduction significative de la consommation énergétique,
  • Faciles d'utilisation : un écran tactile doté d'une interface intuitive informe l'utilisateur en temps réel et permet de sauvegarder les données de chauffe.

Vous choisirez votre appareil SmartTEMP en fonction du poids et des dimensions et de la sensibilité des pièces à chauffer, de la température et des puissances/tensions électriques disponibles.

Documentation

Product information

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur1080 mm
Largeur500 mm
Hauteur1350 mm
Diamètre mini alésage pièce à chauffer40 mm
Diamètre max extérieur pièce à chauffer1500 mm
Puissance25,2 kVA
Tension400 V
Intensité63 A
Fréquence50 Hz
Réglage température max240 °C
Maintien Température en fin de cycleOui/Yes
DémagnétisationOui
Masse max pièce à chauffer800 kg
Largeur max pièce à chauffer485 mm
Masse280 kg