Roulements "inserts"

UC204-12G2 - SNR

UC204-12G2

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure31 mm
C - Largeur Bague Extérieure16 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification4,4 mm
d - Diamètre arbre19,05 mm
D - Diamètre extérieur BE47 mm
G - Taille vis de blocage1/4-28UNF
m - Distance vis de blocage4,7 mm
r - Rayon Bague Intérieure0.6
S - Distance face / centre du palier12,7 mm
f0 - Facteur13.2
SW - Taille clé3,175 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,17 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,063 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,937 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,037 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,018 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,383 Hz