Roulements "inserts"

UC207G2T20 - SNR

UC207G2T20

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure42,9 mm
C - Largeur Bague Extérieure20 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification5,8 mm
d - Diamètre arbre35 mm
D - Diamètre extérieur BE72 mm
G - Taille vis de blocageM8x1
m - Distance vis de blocage6,5 mm
r - Rayon Bague Intérieure1.1
S - Distance face / centre du palier17,5 mm
f0 - Facteur14
SW - Taille clé4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,47 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,582 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,418 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,696 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,348 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,398 Hz