Insert revêtu de zinc, diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, étanchéité AGR, lubrification à vie
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| B - Largeur Bague Intérieure | 51,6 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 23 mm |
| d - Diamètre arbre | 50 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 90 mm |
| G - Taille vis de blocage | M10x1,25 |
| m - Distance vis de blocage | 9 mm |
| r - Rayon Bague Intérieure | 1.1 |
| S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
| f0 - Facteur | 14.4 |
| SW - Taille clé | 5 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 35,1 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 23,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 0,8 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 22 N-m |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 4,093 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 5,907 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,33 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,665 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,409 Hz |