Roulements "inserts"

UC215G2T04 - SNR

UC215G2T04

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure77,8 mm
C - Largeur Bague Extérieure30 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification9 mm
d - Diamètre arbre75 mm
D - Diamètre extérieur BE130 mm
G - Taille vis de blocageM12x1,25
m - Distance vis de blocage12 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier33,3 mm
f0 - Facteur14.7
SW - Taille clé6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique66 kN
C0 - Capacite de charge statique49,5 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,21 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,563 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,437 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,699 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,85 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,415 Hz