Roulements "inserts"

UC217-52G2T04 - SNR

UC217-52G2T04

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure85,7 mm
C - Largeur Bague Extérieure35 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification11 mm
d - Diamètre arbre82,55 mm
D - Diamètre extérieur BE150 mm
G - Taille vis de blocage7/16-20UNF
m - Distance vis de blocage14 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier34,1 mm
f0 - Facteur14.7
SW - Taille clé5,556 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique83,2 kN
C0 - Capacite de charge statique63,8 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,32 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,571 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,429 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,752 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,876 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,416 Hz