Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements "inserts"
UC306G2L3 - SNR
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint triple lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
B - Largeur Bague Intérieure
43 mm
C - Largeur Bague Extérieure
24 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification
6,5 mm
d - Diamètre arbre
30 mm
D - Diamètre extérieur BE
72 mm
G - Taille vis de blocage
M6x1
m - Distance vis de blocage
6 mm
r - Rayon Bague Intérieure
1.5
S - Distance face / centre du palier
17 mm
f0 - Facteur
13
SW - Taille clé
3 mm
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique
27 kN
C0 - Capacite de charge statique
15,2 kN
Température min de fonctionnement
-20 °C
Température max de fonctionnement
100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse
0,56 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage
5,5 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,054 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
4,946 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
3,99 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)