Roulements "inserts"

UC308AGR - SNR

UC308AGR

Insert revêtu de zinc, diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, étanchéité AGR, lubrification à vie

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure58 mm
C - Largeur Bague Extérieure28 mm
d - Diamètre arbre40 mm
D - Diamètre extérieur BE90 mm
G - Taille vis de blocageM10x1,25
m - Distance vis de blocage8,5 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier22,2 mm
f0 - Facteur13.2
SW - Taille clé5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique40,56 kN
C0 - Capacite de charge statique24 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,1 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,079 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,921 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,113 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,056 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,385 Hz