Roulements "inserts"

UC310-30G2L3 - SNR

UC310-30G2L3

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint triple lèvre

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure61 mm
C - Largeur Bague Extérieure32 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification9,9 mm
d - Diamètre arbre47,625 mm
D - Diamètre extérieur BE110 mm
G - Taille vis de blocage7/16-20UNF
m - Distance vis de blocage12 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier22 mm
f0 - Facteur13
SW - Taille clé5,556 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique37,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,74 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,053 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,947 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,989 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,995 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,382 Hz