Roulements "inserts"

UC312-39G2 - SNR

UC312-39G2

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure71 mm
C - Largeur Bague Extérieure36 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification11,3 mm
d - Diamètre arbre61,913 mm
D - Diamètre extérieur BE130 mm
G - Taille vis de blocage7/16-20UNF
m - Distance vis de blocage12 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier26 mm
f0 - Facteur13.2
SW - Taille clé5,556 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique81,6 kN
C0 - Capacite de charge statique51,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,5 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,064 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,936 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,041 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,02 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,383 Hz