Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint triple lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| B - Largeur Bague Intérieure | 96 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 48 mm |
| C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 16,5 mm |
| d - Diamètre arbre | 88,9 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 190 mm |
| G - Taille vis de blocage | 5/8-18UNF |
| m - Distance vis de blocage | 16 mm |
| r - Rayon Bague Intérieure | 3.5 |
| S - Distance face / centre du palier | 40 mm |
| f0 - Facteur | 13.2 |
| SW - Taille clé | 7,937 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 143 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 108 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 8,03 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 54,5 N-m |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,093 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 4,907 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,183 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,091 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,387 Hz |