Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR B - Largeur Bague Intérieure 112 mm C - Largeur Bague Extérieure 57 mm C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification 20 mm d - Diamètre arbre 105 mm D - Diamètre extérieur BE 225 mm G - Taille vis de blocage M18x1,5 m - Distance vis de blocage 18 mm r - Rayon Bague Intérieure 3 S - Distance face / centre du palier 44 mm f0 - Facteur 13.2 SW - Taille clé 9 mm
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité de charge dynamique 182 kN C0 - Capacite de charge statique 155 kN Température min de fonctionnement -40 °C Température max de fonctionnement 100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES Masse 12,2 kg Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage 75 N-m
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,076 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 4,924 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,1 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,05 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,385 Hz