Roulements "inserts"

UC322G2 - SNR

UC322G2

Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure117 mm
C - Largeur Bague Extérieure60 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification21 mm
d - Diamètre arbre110 mm
D - Diamètre extérieur BE240 mm
G - Taille vis de blocageM18x1,5
m - Distance vis de blocage18 mm
r - Rayon Bague Intérieure3
S - Distance face / centre du palier46 mm
f0 - Facteur13
SW - Taille clé9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique205 kN
C0 - Capacite de charge statique178 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse14,3 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage75 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,057 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,943 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,004 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,002 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,382 Hz