Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements "inserts"
UC322G2L3 - SNR
Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint triple lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
B - Largeur Bague Intérieure
117 mm
C - Largeur Bague Extérieure
60 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification
21 mm
d - Diamètre arbre
110 mm
D - Diamètre extérieur BE
240 mm
G - Taille vis de blocage
M18x1,5
m - Distance vis de blocage
18 mm
r - Rayon Bague Intérieure
3
S - Distance face / centre du palier
46 mm
f0 - Facteur
13
SW - Taille clé
9 mm
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique
205 kN
C0 - Capacite de charge statique
178 kN
Température min de fonctionnement
-20 °C
Température max de fonctionnement
100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse
14,3 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage
75 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,057 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
4,943 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,004 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)