• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements "inserts"

UC326G2 - SNR

UC326G2

Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure135 mm
C - Largeur Bague Extérieure68 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification23 mm
d - Diamètre arbre130 mm
D - Diamètre extérieur BE280 mm
G - Taille vis de blocageM20x1,5
m - Distance vis de blocage20 mm
r - Rayon Bague Intérieure4
S - Distance face / centre du palier54 mm
f0 - Facteur13.5
SW - Taille clé10 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique252 kN
C0 - Capacite de charge statique242 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse23 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage120 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,133 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,867 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,395 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,197 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,392 Hz