Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| B - Largeur Bague Intérieure | 145 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 72 mm |
| C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 25 mm |
| d - Diamètre arbre | 140 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 300 mm |
| G - Taille vis de blocage | M20x1,5 |
| m - Distance vis de blocage | 20 mm |
| r - Rayon Bague Intérieure | 4 |
| S - Distance face / centre du palier | 59 mm |
| f0 - Facteur | 13.5 |
| SW - Taille clé | 10 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 275 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 272 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 28,5 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 120 N-m |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,134 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 4,866 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,403 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,201 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,392 Hz |