Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC201G2L4
- C204
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 20 mm |
| A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 1,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 31 mm |
| d - Diamètre arbre | 12 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 72 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 12,7 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 6,65 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,51 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |