Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC205-16G2T20
- C205
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 22 mm |
| A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 1,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 34 mm |
| d - Diamètre arbre | 25,4 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 80 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 14,3 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 7,88 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 200 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,6 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,7 N-m |