Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC208G2L3
- C208
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 30 mm |
| A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 1,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
| d - Diamètre arbre | 40 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 100 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 29,6 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 18,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,24 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |