Paliers auto-aligneurs

UCC214-44L3 - SNR

UCC214-44L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement44 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein2,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure74,6 mm
d - Diamètre arbre69,85 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement150 mm
S - Distance face / centre du palier30,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique45 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,66 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m