Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC.308G2L3
- C308
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 34 mm |
| A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 2 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 52 mm |
| d - Diamètre arbre | 40 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 120 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 19 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 40,56 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 24 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,16 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 22 N-m |