Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC316G2T04
- C316
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 60 mm |
| A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 2,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 86 mm |
| d - Diamètre arbre | 80 mm |
| G - Graisseur | M10x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 200 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 34 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 122,85 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 86,5 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 9,17 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 42 N-m |