• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCC326T20 - SNR

UCC326T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • C326
  • UC326G2T20

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement100 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein3,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure135 mm
d - Diamètre arbre130 mm
G - GraisseurM10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement340 mm
S - Distance face / centre du palier54 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique252 kN
C0 - Capacite de charge statique242 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse43,9 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage120 N-m