Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC206G2T20
- EHE206
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 32 mm |
| A2 | 40 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 38,1 mm |
| d - Diamètre arbre | 30 mm |
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 24 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| G1 - Taille du filetage | M24 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 85 mm |
| L - Longueur du logement | 114 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 72 mm |
| L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 40 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 15,9 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 19,5 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 11,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 200 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,02 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |