• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCEHE208L3 - SNR

UCEHE208L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement36 mm
A240 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre40 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage24 mm
G - GraisseurR1/8"
G1 - Taille du filetageM24
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement100 mm
L - Longueur du logement135 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement85 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage45 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique29,6 kN
C0 - Capacite de charge statique18,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,54 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m