Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Hauteur du logement | 36 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 15 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 51,2 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
d - Diamètre arbre | 40 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 21 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
J - Distance entre trous de fixation | 102 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 130 mm |
N - Dimension trou de fixation | 16 mm |
S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 29,6 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 18,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,89 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |