Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
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
UCF209-27L3CO - SNR

UCF209-27L3CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement38 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage52,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre42,863 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle95 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement22 mm
G - GraisseurM6x1
J - Distance entre trous de fixation105 mm
L - Largeur / diamètre du logement137 mm
N - Dimension trou de fixation16 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
Z - Largeur avec couvercles56,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,85 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,23 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m