Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC209-27G2L3
 - F209N
 
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR | 
| A - Hauteur du logement | 38 mm | 
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 16 mm | 
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 52,2 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm | 
| d - Diamètre arbre | 42,863 mm | 
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 22 mm | 
| G - Graisseur | M6x1 | 
| J - Distance entre trous de fixation | 105 mm | 
| L - Largeur / diamètre du logement | 137 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | 16 mm | 
| S - Distance face / centre du palier | 19 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN | 
| Température min de fonctionnement | -20 °C | 
| Température max de fonctionnement | 100 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,15 kg | 
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |