UCF213L3CO - SNR

UCF213L3CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement50 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride22 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage69,7 mm
B - Largeur Bague Intérieure65,1 mm
d - Diamètre arbre65 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle132 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement30 mm
G - GraisseurM6x1
J - Distance entre trous de fixation149 mm
L - Largeur / diamètre du logement187 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier25,4 mm
Z - Largeur avec couvercles74,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique57,2 kN
C0 - Capacite de charge statique40 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,619 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m