• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCF216-51L3 - SNR

UCF216-51L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement57 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride22 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage83,3 mm
B - Largeur Bague Intérieure82,6 mm
d - Diamètre arbre80,963 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement34 mm
G - GraisseurM10x1
J - Distance entre trous de fixation165 mm
L - Largeur / diamètre du logement208 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier33,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique72,5 kN
C0 - Capacite de charge statique54,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse6,86 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m