Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC320G2T04
- F320
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 94 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 32 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 125 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 108 mm |
| d - Diamètre arbre | 100 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 59 mm |
| G - Graisseur | M10x1 |
| J - Distance entre trous de fixation | 242 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 310 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 38 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 42 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 171,6 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 140 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 25,6 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 75 N-m |