Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFC207-23CC - SNR

UCFC207-23CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement34 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride9 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage36,4 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage26 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,9 mm
d - Diamètre arbre36,513 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle80 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement11 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage90 mm
J - Distance entre trous de fixation110 mm
L - Largeur / diamètre du logement135 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier17,5 mm
Z - Largeur avec couvercles48,8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,682 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m