• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFC209L4 - SNR

UCFC209L4

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement38 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride10 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage40,2 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage26 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre45 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement10 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage105 mm
J - Distance entre trous de fixation132 mm
L - Largeur / diamètre du logement160 mm
N - Dimension trou de fixation16 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,85 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,43 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m