Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
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
UCFC210D1 - NTN

UCFC210D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC210D1
  • UC210D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Hauteur du logement40 mm
Total height (A0)54,6 mm
Flange thickness (A1)28 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)10 mm
Centering height (A3)12 mm
Insert IR width (B)51,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
H3 - Diamètre de centrage110 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)138 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)97,6 mm
Overall length (L)165 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
OTHER FEATURES
Masse3 kg