Paliers auto-aligneurs

UCFC212D1 - NTN

UCFC212D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC212D1
  • UC212D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Hauteur du logement48 mm
Total height (A0)68,7 mm
Flange thickness (A1)36 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)17 mm
Centering height (A3)12 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
H3 - Diamètre de centrage135 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)160 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)113,1 mm
Overall length (L)195 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
OTHER FEATURES
Masse4,9 kg