• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFC215-47T20 - SNR

UCFC215-47T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement55 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride17 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage62,5 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage39 mm
B - Largeur Bague Intérieure77,8 mm
d - Diamètre arbre74,613 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement18 mm
G - GraisseurM10x1
H3 - Diamètre de centrage160 mm
J - Distance entre trous de fixation184 mm
L - Largeur / diamètre du logement220 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier33,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique66 kN
C0 - Capacite de charge statique49,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse7,17 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m