Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC218G2L3
- FC218
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 68 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 20 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 78,3 mm |
| A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 50 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 96 mm |
| d - Diamètre arbre | 90 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 22 mm |
| G - Graisseur | M10x1 |
| H3 - Diamètre de centrage | 190 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 220 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 265 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 23 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 39,7 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 96 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 71,5 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 13,07 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 33 N-m |