Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFCE206-18L4 - SNR

UCFCE206-18L4

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement21 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride9,5 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage20,2 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein2 mm
B - Largeur Bague Intérieure38,1 mm
d - Diamètre arbre28,575 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement-2 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage80 mm
J - Distance entre trous de fixation100 mm
L - Largeur / diamètre du logement125 mm
N - Dimension trou de fixation11,5 mm
S - Distance face / centre du palier15,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,01 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m