• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFCE214T20 - SNR

UCFCE214T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement33 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride18 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage44,4 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein6 mm
B - Largeur Bague Intérieure74,6 mm
d - Diamètre arbre70 mm
G - GraisseurR1/8"
H3 - Diamètre de centrage150 mm
J - Distance entre trous de fixation177 mm
L - Largeur / diamètre du logement215 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
S - Distance face / centre du palier30,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique45 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,06 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m