• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFCX09D1 - NTN

UCFCX09D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UCX09D1
  • FCX09D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Hauteur du logement37 mm
Total height (A0)52,6 mm
Flange thickness (A1)25 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)8 mm
Centering height (A3)12 mm
Insert IR width (B)51,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)45
Opening in the mounting surface (F min.)68 mm
H3 - Diamètre de centrage108 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)130 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)91,9 mm
Overall length (L)155 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)14 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
OTHER FEATURES
Masse2,6 kg