Paliers auto-aligneurs

UCFE206L4CC - SNR

UCFE206L4CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement33,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride12 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage42,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure38,1 mm
d - Diamètre arbre30 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle70 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement20 mm
G - GraisseurR1/8"
J - Distance entre trous de fixation82,5 mm
L - Largeur / diamètre du logement108 mm
N - Dimension trou de fixation11,5 mm
S - Distance face / centre du palier15,9 mm
Z - Largeur avec couvercles46,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,19 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m