Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- SCOU207-23
- UC207-23G2
- FE207N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 36 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 12,5 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 46,4 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 42,9 mm |
| d - Diamètre arbre | 36,513 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 80 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 21 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| J - Distance entre trous de fixation | 92 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 118 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 14 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 17,5 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 50,7 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,576 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |