UCFE207T04CO - SNR

UCFE207T04CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement36 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride12,5 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage46,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,9 mm
d - Diamètre arbre35 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle80 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement21 mm
G - GraisseurR1/8"
J - Distance entre trous de fixation92 mm
L - Largeur / diamètre du logement118 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier17,5 mm
Z - Largeur avec couvercles50,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,596 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m