Paliers auto-aligneurs

UCFE214 - SNR

UCFE214

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement56 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride18 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage82,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure74,6 mm
d - Diamètre arbre70 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement38 mm
G - GraisseurR1/8"
J - Distance entre trous de fixation150 mm
L - Largeur / diamètre du logement188 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
S - Distance face / centre du palier30,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique45 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse6,13 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m