UCFEX09-28 - SNR

UCFEX09-28

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement39,7 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride14,3 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage60,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure51,6 mm
d - Diamètre arbre44,45 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement27,9 mm
G - GraisseurR1/8"
J - Distance entre trous de fixation111 mm
L - Largeur / diamètre du logement142,9 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,75 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m