Paliers auto-aligneurs

UCFEX14 - SNR

UCFEX14

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement52 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride23 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage81 mm
B - Largeur Bague Intérieure77,8 mm
d - Diamètre arbre70 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement36,5 mm
G - GraisseurR1/8"
J - Distance entre trous de fixation152,4 mm
L - Largeur / diamètre du logement196,5 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier33,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique66 kN
C0 - Capacite de charge statique49,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse7 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m